Recinzione isolata (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CI23-150
CI43-125
CI43-150
CI-B
CI-C
CI-D
CI-K2-T3-2
E-PKZ0
MBS-I2
MBS-I4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Classe di protezione Colore Larghezza
(mm)
Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero RAL Con piastra di montaggio Protezione superficie Tipo di accessorio Profondità di incasso
(mm)
Numero di file Tipo di copertura Numero di ingressi del condotto Possibilità di estensione Con copertura trasparente Profondità interna
(mm)
Idoneo per arresto di emergenza Materiale alloggiamento Integrità del circuito Larghezza in numero di spazi modulari Idoneo per uso esterno Resilienza agli impatti Numero di moduli Tipo di porta Grado di protezione (IP) Copertura trasparente/porta Con bloccaggio Idoneo per protezione contro i fulmini Corrente nominale (In)
(A)
Armadio spessore piastra
(mm)
Spessore lamiera porta/copertura
(mm)
Modello da copertura Numero di aperture per piastre flangiate Grado di protezione (NEMA)

113.15 €

1 7 giorni Montaggio superficiale (gesso)IIGrigio187.5-2501757035falsoAltro-1500Opzionale30vero-150-PlasticaAltro9veroIK101NessunoIP65verofalsovero160066Chiuso4Altro

129.15 €

1 4 giorni Montaggio superficiale (gesso)IIGrigio375-2501507035falsoAltro-1250Opzionale76vero-125-PlasticaAltro15veroIK101NessunoIP65verofalsovero160066Chiuso4Altro

137.67 €

1 4 giorni Montaggio superficiale (gesso)IIGrigio375-2501757035falsoAltro-1500Opzionale76vero-150-PlasticaAltro15veroIK101NessunoIP65verofalsovero160066Chiuso4Altro

46.20 €

1 5 giorni ---87Montaggio superficiale149128---------vero-veroPlastica------IP55--------

52.35 €

1 4 giorni ---110Montaggio superficiale165128---------vero-veroPlastica------IP55--------

58.93 €

1 4 giorni ---110Montaggio superficiale222128---------vero-falsoPlastica------IP55--------

25.17 €

1 6 giorni ---100Montaggio superficiale160100---------falso-falsoPlastica------IP65--------Altro

16.24 €

1 4 giorni ---85Incorporato12980---------falso-falsoPlastica------IP40--------Altro

36.58 €

1 4 giorni ----------Set di montaggio-------------------------

49.50 €

1 4 giorni ----------Set di montaggio-------------------------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico