Terminale a profilo 51 x 20-42 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AKP1000

Codice componente
AKP1000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.16 €

3 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Guida a T Max. sezione trasversale del conduttore(mm²) 1000 Larghezza morsetto(mm) 94
Larghezza busbar(mm) 30|30 Spessore busbar(mm) 40|40 Adatto per il collegamento di conduttori a nastro vero
Adatto per il collegamento di conduttori rotondi falso Adatto per il collegamento di conduttori di settore falso Max. corrente di esercizio nominale Ie(A) 1600

Si trova sulla pagina di Terminale a profilo 51 x 20-42, il codice articolo è il seguente: AKP1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AKP1000.

Supporto tecnico