Morsetto 35-150 mm² (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AKS150

Codice componente
AKS150
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.96 €

6 19 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Guida piatta Sezione trasversale max. conduttore(mm²) 150 Larghezza morsetto(mm) 38
Larghezza barra di distribuzione(mm) 12|20 Spessore barra di distribuzione(mm) 5|10 Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro vero
Idoneo per il collegamento di conduttori tondi vero Idoneo per il collegamento di conduttori di settore vero Corrente di esercizio nominale max Ie(A) 480

Si trova sulla pagina di Morsetto 35-150 mm², il codice articolo è il seguente: AKS150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AKS150.

Supporto tecnico