Connettore della guida di montaggio (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPTV
EPTV05
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Protezione superficie Spessore materiale
(mm)
Lunghezza
(mm)
Materiale Tipo di perforazione Forma del profilo Larghezza fenditura
(mm)
Larghezza foro
(mm)

6.16 €

1 5 giorni 64Altro1164AltroNessunoAltro00

4.94 €

1 5 giorni 32Galvanizzazione/zincatura elettrolitica232Acciaio3 lati punzonatiProfilo a U9.53.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 28.5 Modello Profilo individuale
Numero RAL 0 Senza dentatura falso Qualità materiale Altro
Capacità portante(kN) 0 Scatto falso Idoneo per l'integrità del circuito falso
Momento di resistenza Wy(cm³) 0 Momento di resistenza Wz(cm³) 0 Momento d'inerzia dell'area Iy(cm4) 0
Area di inerzia Iz(cm4) 0

Supporto tecnico