Inverter di frequenza [J1000] (Codici componente)

Inverter di frequenza [J1000]
L'unità di base
• Azionamento con controllo V/f
• Buone prestazioni di coppia (150% / 3 Hz)
• Doppio rating ND 120%/1min e HD 150%/1 min
• Funzione di rilevamento del sovraccarico (150% durante gli 60 sec.)
• Funzione termica del motore
• Curva V/f liberamente configurabile
• 5 ingressi digitali programmabili
• 1 uscita digitale programmabile
• 1 uscita analogica programmabile
• Comunicazione RS-232C/485 opzionale – Modbus,
• CE, UL, cUL e TUV, RoHS
Classificazioni
• 200 V Classe monofase da 0,1 a 1,5 kW
• 200 V Classe trifase da 0,1 a 4,0 kW
• 400 V Classe trifase da 0,2 a 4,0 kW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JZA20P4BAA
JZA20P7BAA
JZA21P5BAA
JZA22P2BAA
JZA24P0BAA
JZA40P2BAA
JZA40P4BAA
JZA40P7BAA
JZA41P5BAA
JZA42P2BAA
JZA43P0BAA
JZA44P0BAA
JZAB0P1BAA
JZAB0P2BAA
JZAB0P4BAA
JZAB0P7BAA
JZAB1P5BAA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di tensione in ingresso Specifica uscita Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
(kW)
Corrente di uscita nominale I2N
(A)
Tensione di rete
(V)
Tensione d'uscita massima
(V)
Chopper di frenatura integrato

504.40 €

1 3 giorni Trifase 200VTrifase681080,40,553,5200 - 240240vero

620.00 €

1 3 giorni Trifase 200VTrifase681281,11,16200 - 240240vero

803.33 €

1 3 giorni Trifase 200VTrifase1081291,52,29,6200 - 240240vero

992.67 €

1 3 giorni Trifase 200VTrifase108137,52,2312200 - 240240vero

1,500.00 €

1 3 giorni Trifase 200VTrifase14014345,521200 - 240240vero

806.67 €

1 3 giorni Trifase 400VTrifase108810,370,371,2380 - 480480vero

814.00 €

3 3 giorni Trifase 400VTrifase108990,550,752,1380 - 480480vero

940.00 €

3 3 giorni Trifase 400VTrifase108137,51,11,54,1380 - 480480vero

1,124.67 €

1 3 giorni Trifase 400VTrifase1081541,52,25,4380 - 480480vero

1,304.67 €

3 3 giorni Trifase 400VTrifase1081542,236,9380 - 480480vero

1,448.00 €

1 3 giorni Trifase 400VTrifase108154348,8380 - 480480vero

1,605.33 €

1 3 giorni Trifase 400VTrifase14014345,511,1380 - 480480vero

454.53 €

1 3 giorni Monofase 200 VMonofase68760,120,180,9200 - 240240falso

454.53 €

1 3 giorni Monofase 200 VTrifase68760,250,371,9200 - 240240vero

501.60 €

1 3 giorni Monofase 200 VTrifase681180,40,553,5200 - 240240vero

606.27 €

3 3 giorni Monofase 200 VTrifase108137,51,11,16200 - 240240vero

759.33 €

3 3 giorni Monofase 200 VTrifase1081541,52,29,6200 - 240240vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione altezza(mm) 128 Frequenza di rete(Hz) 50/60 Hz Max. frequenza d'uscita(Hz) 400
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet 0 Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce HW seriali RS485 0
Numero di interfacce HW seriali RS422 0 Numero di interfacce HW altre 1 Numero di interfacce HW PROFINET 0
Numero di interfacce HW parallele 0 Numero di interfacce HW seriali TTY 0 Numero di interfacce HW seriali RS232 0
Grado di protezione NEMA Altro, IP20 Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa(%) 10 Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa(%) 5
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per CAN falso Supporta il protocollo per profinet IO falso
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per Modbus vero Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso
Supporta il protocollo per ethernet/IP falso Protocollo di supporto perPROFIBUS falso Supporta il protocollo per altri sistemi bus falso
Funzionamento a 4 quadranti possibile falso Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale falso Con interfaccia ottica falso
Con elemento di comando vero Tipo di convertitore Altro Con collegamento PC falso
Impiego ammesso in ambito industriale vero Protocollo INTERBUS per Safety falso Protocollo di supporto per KNX falso
Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per Data-Highway falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso Supporta il protocollo per SERCOS falso Supporta il protocollo per LON falso
Protocollo di supporto per ASI falso Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso

Supporto tecnico