Relè di controllo dell’assimetria trifase, sequenza di fase e perdita di fase [K8AK-PA] (Codici componente)

Relè di controllo dell’assimetria trifase, sequenza di fase e perdita di fase [K8AK-PA]
Relè per il monitoraggio dell'asimmetria della tensione trifase di impianti e apparecchiature industriali.
• Maggiore resistenza ai disturbi indotti dall'inverter. (NEW)
• Una sola unità per il monitoraggio di asimmetria di tensione, sequenza fase e perdita di fase per alimentazione trifase a 3 o a 4 fili. Impostazione tramite interruttore per alimentatori trifase a 3 fili o a 4 fili.
• Un'uscita relè unipolare in deviazione, 5 A a 250 Vc.a. (carico resistivo).
• Alimentazione universale supportate da un unico modulo (commutabile).
• È possibile monitorare lo stato del relè tramite la spia LED.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8AK-PA1
K8AK-PA2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Intervallo di misura della tensione
(V)

134.20 €

1 3 giorni 115 - 240115 - 240115 - 138

138.15 €

1 3 giorni 220 - 480220 - 480220 - 277

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio di asimmetria della tensione, sequenza di fase e perdita di fase Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Tipo di tensione per l'azionamento AC
Con morsetti amovibili falso Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) 0 Numero contatti di commutazione 1
Profondità(mm) 100 Altezza(mm) 90 Larghezza(mm) 22,5
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile(s) 0 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 0
Funzione di riconoscimento asimmetria vero Funzione riconoscimento di sottotensione falso Funzione monitoraggio sequenza di fasi vero
Funzione riconoscimento di sovratensione falso Funzione riconoscimento di guasto di fase falso Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) 30
Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) 0,1 Reset esterno possibile falso Salvataggio errori possibile vero

Supporto tecnico