Timer a stato solido [H3YN-□-B] (Codici componente)

Timer a stato solido [H3YN-□-B]
Timer in miniatura con intervalli di tempo multipli e modalità operative multiple
• Omologazione UL, se utilizzato con una presa per morsettiera Push-In Plus. *
Conforme a CSA, marchio CE, LR e CCC.
• Design nero con terminali di alimentazione in alto e terminali di uscita dei contatti in basso.
• Modalità operative multiple e intervalli temporali multipli standard.
• Configurazione dei pin compatibile con il relè di potenza MY.
• Riduce al minimo le scorte.
* Se utilizzato in combinazione con una presa per morsettiera push-in plus (PYF-[]-PU•L).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3YN-2-B 100-120VAC
H3YN-2-B AC24
H3YN-2-B AC200-230
H3YN-2-B DC24
H3YN-4-B AC200-230
H3YN-4-B DC24
H3YN-21-B DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche tempo
(s)
Tensione di alimentazione Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)

83.25 €

1 3 giorni 0,1 - 600AC-dedicata222100 - 120-100 - 120

83.25 €

1 3 giorni 0,1 - 600AC-dedicata22220,4 - 26,4-24

83.25 €

10 3 giorni 0,1 - 600AC-dedicata222200 - 230-200 - 230

83.25 €

10 3 giorni 0,1 - 600DC dedicata222-24-

88.00 €

1 3 giorni 0,1 - 600AC-dedicata444200 - 230-200 - 230

88.00 €

1 3 giorni 0,1 - 600DC dedicata444-24-

83.25 €

1 3 giorni 6 - 36000DC dedicata222-24-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Dimensione verticale(mm) 28 Larghezza(mm) 21,5
Dimensione profondità(mm) 56,6 Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a innesto Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura 0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore 0 Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura 0 Adatto solo per telecomando falso
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione falso Funzione ritardata alla diseccitazione falso Telecomando possibile falso
Con uscita semiconduttore falso Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso falso Con base a innesto vero
Funzione formazione d'impulsi falso Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso falso Funzione passante con ritardo all'eccitazione vero
Funzione ritardata all'eccitazione vero Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile falso Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile falso
Funzione stella/triangolo falso Innestabile su contattore falso Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate falso

Supporto tecnico