Temporizzatore elettronico a due fili [H3DS-X] (Codici componente)

Temporizzatore elettronico a due fili [H3DS-X]
• Copre un ampio campo di alimentazione (24 … 230 Vc.a./Vc.c.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H3DS-XL

Codice componente
H3DS-XL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.00 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer a due fili Specifiche tempo(s) 0,1 - 432000 Tensione di alimentazione AC/DC
Dimensione verticale(mm) 79 Larghezza(mm) 22,5 Dimensione profondità(mm) 100
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura 0 Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura 0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore 0 Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore 0 Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura 0
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura 0 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) 24 - 230 Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) 24 - 48
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) 24 - 230 Adatto solo per telecomando vero Funzione passante con ritardo alla diseccitazione falso
Funzione ritardata alla diseccitazione falso Telecomando possibile falso Con uscita semiconduttore falso
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso falso Con base a innesto falso Funzione formazione d'impulsi falso
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso falso Funzione passante con ritardo all'eccitazione vero Funzione ritardata all'eccitazione vero
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile falso Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile falso Funzione stella/triangolo falso
Innestabile su contattore falso Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate falso

Si trova sulla pagina di Temporizzatore elettronico a due fili [H3DS-X], il codice articolo è il seguente: H3DS-XL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H3DS-XL.

Supporto tecnico