Cavo di comunicazione Ethernet per SmartCheck (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-2M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-5M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-10M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-20M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-30M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-40M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-50M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-60M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-70M
SMART-CHECK.CABLE-ETH-P-M12-RJ45-80M
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Lunghezza del cavo
(m)
Peso
(kg)

199.12 €

1 Disponibile 4 giorni 200 x 200 x 2020.15

213.52 €

1000 4 giorni 200 x 50 x 20050.3

282.77 €

1000 4 giorni 250 x 60 x 250100.506

420.85 €

1000 4 giorni 250 x 80 x 250200.92

667.51 €

1 Disponibile 4 giorni -301.8

756.83 €

1 Disponibile 4 giorni 250 x 250 x 80401.914

927.57 €

1 Disponibile 4 giorni -502.3

1,068.32 €

1 Disponibile 4 giorni -602.4

1,206.75 €

1 Disponibile 4 giorni -703

1,347.51 €

1 Disponibile 4 giorni -803.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cavo di comunicazione Ethernet

Supporto tecnico