BOS 910 (Codici componente)

BOS 910
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
montaggio del vetro per display possibile su richiesta
Fornitura:
guscio superiore con guarnizione, guscio inferiore, viti, vetro per display (in dotazione non montato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOS 910-7038
BOS 910-9005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Numero RAL

39.28 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio7038

39.28 €

1 Disponibile 3 giorni Nero9005

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 224 Misura verticale H(mm) 106 Misura profondità D(mm) 40
IP nominale IP65 Materiale Plastica Tipo Superficie Non trattato
Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70 Tipo Di Scatola Chiuso Con Schermatura No
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No
Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico