CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, Telaietto per montaggio a parete per CC 500 (Codici componente)

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, Telaietto per montaggio a parete per CC 500
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
1 telaietto per montaggio a parete, 4 viti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CC 500 WR

Codice componente
CC 500 WR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 68.5 Misura verticale H(mm) 164.5 Misura profondità D(mm) 13
Colore Grigio IP nominale IP00 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Numero RAL 7024 Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 70
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No Dimensione Modulare (UM) 0

Si trova sulla pagina di CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Custodie, Telaietto per montaggio a parete per CC 500, il codice articolo è il seguente: CC 500 WR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CC 500 WR.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico