Element / Universal, Custodie con feritoie di ventilazione (Codici componente)

Element / Universal, Custodie con feritoie di ventilazione
  • Sconto volumi elevati
Fornitura:
guscio superiore e inferiore, 4 viti di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E 406 VL
E 440 VL
E 450 VL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

12.33 €

1 Disponibile 3 giorni 655030

22.72 €

1 Disponibile 3 giorni 1508055

32.08 €

1 Disponibile 3 giorni 18811070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP30 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti

Supporto tecnico