Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UC1 - 7024 |
UC1 - 7035 |
UC1 - 7038 |
UC1 - 9005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Numero RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 7024 | |
8.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 7035 | |
8.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | 7038 | |
8.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 9005 |
Loading...
Misura larghezza W(mm) | 57.4 | Misura verticale H(mm) | 29 | Misura profondità D(mm) | 15.6 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP00 | Materiale | Plastica | Tipo Superficie | Non trattato |
Temperatura Di Impiego(°C) | -25 - 70 | Tipo Di Scatola | Aperto | Con Schermatura | No |
Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata | No | Montaggio Su Guida Portante Possibile | No | Montaggio A Parete Possibile | No |
Scatola Allineabile | No | Aperture Di Ventilazione Presenti | No |
Configura
Proprietà di base
Colore
Numero RAL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali