Interzoll, Coperture in lamiera forata, lamiera di acciaio zincato, superficie visibile verniciata grigio chiaro, diametro fori 2,5 mm (Codici componente)

Interzoll, Coperture in lamiera forata, lamiera di acciaio zincato, superficie visibile verniciata grigio chiaro, diametro fori 2,5 mm
  • Sconto volumi elevati
Avvertenza:
Nel subrack BGT 22... l'ADG viene inserita lateralmente. Per il montaggio in tutti gli atri subrack è necessario l'utilizzo del kit di profilati di completamento EPS.
Fornitura:
1 copertura in lamiera

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADG 06042-L
ADG 06063-L
ADG 06084-L
ADG 12063-L
ADG 12084-L
ADG 18084-L
ADG 25084-L
ADG 31042-L
ADG 31084-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero Di Unità Di Suddivisione c1 c2 c3

27.28 €

1 Disponibile 3 giorni 42-63-

32.57 €

1 Disponibile 3 giorni 63-63-

33.88 €

1 Disponibile 3 giorni 84-63-

30.03 €

1 Disponibile 3 giorni 63123123-

32.18 €

1 Disponibile 30 giorni 84123123-

36.63 €

1 Disponibile 3 giorni 84183183-

45.33 €

1 Disponibile 3 giorni 84--253

38.03 €

1 Disponibile 3 giorni 42--313

50.05 €

1 Disponibile 3 giorni 84--313

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Esecuzione EMC No

Supporto tecnico