Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma B (21335-82) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21335-82-0374

Codice componente
21335-82-0374
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.68 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L=Lunghezza(mm) 374 Materiale corpo base Acciaio Denominazione(mm) Angolare di montaggio
Superficie corpo base Zincato Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia Forma(mm) B
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.8900

Si trova sulla pagina di Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma B (21335-82), il codice articolo è il seguente: 21335-82-0374.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21335-82-0374.

Supporto tecnico