Tubo Corrugato Medio in Plastica (Codici componente)

Tubo Corrugato Medio in Plastica
Tubo corrugato medio, in plastica PA6, in 8 misure LN 07–LN 48, in grigio e nero, Carico 750 N/100 mm, resistente a pressione e calpestio, resistente agli agenti atmosferici, chimicamente resistente, gamma di temperature da –40°C a 140°C, classe di protezione antincendio UL 94 V0.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WRMG 09
WRMG 11
WRMG 29
WRMG 36
WRMG 48
WRMS 09
WRMS 11
WRMS 16
WRMS 21
WRMS 29
WRMS 48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro Esterno
(mm)

0.87 €

123 97 giorni 13

0.87 €

123 97 giorni 15.7

0.87 €

123 97 giorni 34.5

0.87 €

123 97 giorni 42.5

0.87 €

123 97 giorni 54.5

0.87 €

123 97 giorni 13

0.87 €

123 97 giorni 15.7

0.87 €

123 97 giorni 21.2

0.87 €

123 97 giorni 28.3

0.87 €

123 97 giorni 34.5

0.87 €

123 97 giorni 54.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Poliammide 6

Supporto tecnico