Angolo di Raccordo a Vite, Zinco Pressofuso, Filettatura di Raccordo Corta (Codici componente)

Angolo di Raccordo a Vite, Zinco Pressofuso, Filettatura di Raccordo Corta
Angolo metrico, in zinco pressofuso, per la canalizzazione cavi sicura a 90°, o-ring in HNBR, tipo di protezione IP65.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
216 F
220 F
225 F
232 F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)

4.47 €

25 9 giorni 16712 a 1220

5.43 €

25 9 giorni 20715 a 1524

6.47 €

25 9 giorni 25718.5 a 18.530

7.73 €

10 9 giorni 321022 a 2238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP65 Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza
Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Angolo A 90° Senza Alogeni
Qualità del Materiale Pressofusione di Zinco Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 150 Passo Della Filettatura 2
Tipo di Filettatura Metrico Trattamento Superficie Altri

Supporto tecnico