EMC Pressacavo UNI HF Dicht Esteso, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta (Codici componente)

EMC Pressacavo UNI HF Dicht Esteso, Ottone, Filettatura di Raccordo Corta
Pressacavo EMC UNI HF Dicht Pg esteso, in ottone nichelato, compatto, ingrandisce il diametro del cavo inseribile, buon contatto della schermatura tramite molla IRIS a 360°, alti valori di attenuazione, o-ring in HNBR, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe A secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevatastabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14950H07S01
14950P07S00
14950P09S01
1495007S00
1495007S01
1495008S01
1495009S01
15051P09S01
1505109S01
1505109S03
1505111S03
15152P13S05
1515211S03
1515211S05
1515213S05
15354P13S07
15354P16S09
1535413S07
1535416S08
1535416S09
1535418S09
15455P20S18
15455P20S19
15455P25S19
1545518S10
1545518S18
1545520S10
1545520S18
1545520S19
1545525S19
15556P28S13
15556P32S15
15556P34S15
1555625S13
1555628S13
1555632S15
1555634S15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Temperatura di Impiego Min./Max.
(°C)
Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Intervallo di Schermatura max./min. ø
(mm)

5.80 €

50 9 giorni 18.97-55 a 20054 a 6.5176.0 – 2.5

6.02 €

50 9 giorni 18.97-40 a 13554 a 6.5174.0 – 1.5

6.02 €

50 9 giorni 18.97-40 a 13556.5 a 9.5176.0 – 2.5

4.65 €

50 9 giorni 18.97-40 a 13054 a 6.5174.0 – 1.5

4.65 €

50 9 giorni 18.97-40 a 13054 a 6.5176.0 – 2.5

4.65 €

50 9 giorni 18.97-40 a 13055 a 8176.0 – 2.5

4.65 €

50 9 giorni 18.97-40 a 13056.5 a 9.5176.0 – 2.5

5.15 €

50 9 giorni 22.29-40 a 13566.5 a 9.5206.0 – 2.5

4.98 €

50 9 giorni 22.29-40 a 13066.5 a 9.5206.0 – 2.5

4.98 €

50 9 giorni 22.29-40 a 13066.5 a 9.5208.5 – 3.5

4.98 €

50 9 giorni 22.29-40 a 13067 a 10.5208.5 – 4.0

6.08 €

50 9 giorni 24.411-40 a 13569 a 1322-

5.85 €

50 9 giorni 24.411-40 a 13067 a 10.5228.5 – 4.5

5.85 €

50 9 giorni 24.411-40 a 13067 a 10.52210.0 – 6.5

5.85 €

50 9 giorni 24.411-40 a 13069 a 1322-

10.82 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1356.59 a 1330-

10.82 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1356.511.5 a 15.530-

10.57 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1306.59 a 1330-

10.57 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1306.511.5 a 15.53013.5 – 8.0

10.57 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1306.511.5 a 15.53014.5 – 9.0

10.57 €

25 9 giorni 33.516-40 a 1306.514 a 1830-

16.83 €

10 9 giorni 43.521-40 a 135717 a 20.54018.0 – 13.0

16.83 €

10 9 giorni 43.521-40 a 135717 a 20.54020.0 – 15.0

16.83 €

10 9 giorni 43.521-40 a 135720 a 2540-

16.50 €

10 9 giorni 43.521-40 a 130714 a 184017.0 – 13.0

16.50 €

10 9 giorni 43.521-40 a 130714 a 184017.5 – 13.0

16.50 €

10 9 giorni 43.521-40 a 130717 a 20.54017.0 – 13.0

16.50 €

10 9 giorni 43.521-40 a 130717 a 20.54018.0 – 13.0

16.50 €

10 9 giorni 43.521-40 a 130717 a 20.54020.0 – 15.0

16.50 €

10 9 giorni 43.521-40 a 130720 a 2540-

19.95 €

10 9 giorni 5429-40 a 135824 a 2850-

30.68 €

10 9 giorni 5429-40 a 135827 a 3250-

30.68 €

10 9 giorni 5429-40 a 135829 a 3450-

19.45 €

10 9 giorni 5429-40 a 130820 a 2550-

19.45 €

10 9 giorni 5429-40 a 130824 a 2850-

19.45 €

10 9 giorni 5429-40 a 130827 a 3250-

19.45 €

10 9 giorni 5429-40 a 130829 a 3450-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Schermato Tipo di Filettatura PG Con Controdado No
Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico