EMC Pressacavo UNI Antidisturbo Dicht Pg, Ottone, con Scarico Della Trazione Aumentato (Codici componente)

EMC Pressacavo UNI Antidisturbo Dicht Pg, Ottone, con Scarico Della Trazione Aumentato
Pressacavo EMC UNI Antidisturbo Dicht Pg, con scarico della trazione aumentato, in ottone nichelato, buon contatto della schermatura tramite cono, valori di attenuazione sicuri, o-ring in HNBR, inserti di tenuta per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, scarico della trazione fino alla classe B secondo EN 62444, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, sostanze chimiche,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP54.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14950EPZ0907
14950EZ0907
149EPZ0604
149EZ0604
15051EZ1108
150EPZ0907
150EZ0604
150EZ0907
15152EZ1310
151EPZ1108
151EZ0907
151EZ1108
15253EPZ1612
15253EZ1612
152EZ0907
152EZ1310
15354EZ1814
15354EZ2117
153EPZ1612
153EZ1108
153EZ1310
153EZ1612
15455EZ2520
15455EZ2823
154EPZ1814
154EPZ2117
154EZ1814
154EZ2117
15556EPZ3227
15556EZ3227
155EPZ2520
155EPZ2823
155EZ2520
155EZ2823
156EZ3227
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Inserto di Saldatura Materiale

4.92 €

50 9 giorni 18.9755.5 a 917TPE-V

3.50 €

50 9 giorni 18.9755.5 a 917-

4.42 €

50 9 giorni 15.5754 a 6.514TPE-V

3.50 €

50 9 giorni 15.5754 a 6.514-

3.67 €

50 9 giorni 22.2966 a 1020-

4.62 €

50 9 giorni 18.9965.5 a 917TPE-V

3.40 €

50 9 giorni 18.9964 a 6.517-

3.40 €

50 9 giorni 18.9965.5 a 917-

4.50 €

50 9 giorni 24.41168 a 1222-

3.82 €

50 9 giorni 22.21166 a 1020TPE-V

3.70 €

50 9 giorni 22.21165.5 a 920-

3.70 €

50 9 giorni 22.21166 a 1020-

6.02 €

50 9 giorni 26.713.56.512 a 1524TPE-V

5.60 €

50 9 giorni 26.713.56.512 a 1524-

4.42 €

50 9 giorni 24.413.56.55.5 a 922-

4.42 €

50 9 giorni 24.413.56.58 a 1222-

9.60 €

25 9 giorni 33.5166.514 a 1730-

9.60 €

25 9 giorni 33.5166.516 a 2030-

5.22 €

50 9 giorni 26.7166.512 a 1524TPE-V

4.90 €

50 9 giorni 26.7166.56 a 1024-

4.90 €

50 9 giorni 26.7166.58 a 1224-

4.90 €

50 9 giorni 26.7166.512 a 1524-

15.70 €

10 9 giorni 43.521720 a 2440-

15.70 €

10 9 giorni 43.521724 a 2840-

7.32 €

25 9 giorni 33.521714 a 1730TPE-V

7.32 €

25 9 giorni 33.521716 a 2030TPE-V

6.72 €

25 9 giorni 33.521714 a 1730-

6.72 €

25 9 giorni 33.521716 a 2030-

35.23 €

10 9 giorni 5429827 a 3250TPE-V

31.93 €

10 9 giorni 5429827 a 3250-

10.72 €

10 9 giorni 43.529820 a 2440TPE-V

10.72 €

10 9 giorni 43.529824 a 2840TPE-V

10.50 €

10 9 giorni 43.529820 a 2440-

10.50 €

10 9 giorni 43.529824 a 2840-

18.42 €

10 9 giorni 5436927 a 3250-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP54 Esecuzione EMC Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Ottone
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100 Schermato Tipo di Filettatura PG
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico