Pressacavo UNI Connettore Pg, in Plastica PC, con Inserto di Tenuta Diviso (Codici componente)

Pressacavo UNI Connettore Pg, in Plastica PC, con Inserto di Tenuta Diviso
Pressacavo UNI connettore Pg, in plastica PC, con inserti di tenuta divisi per cavi confezionati, tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, buone proprietà meccaniche e termiche, con o-ring, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP68 fino a 10 bar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
155PCPMK
155PCPMK 1/12
155PCPMK 1/ 6
155PCPMK 1/ 6-1/ 8,​5
155PCPMK 1/ 8
155PCPMK 2/ 6
156PCPMK 1/ 8-1/10,​5-1/12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Conformità

6.98 €

10 9 giorni 46.529-43RoHS

6.98 €

10 9 giorni 46.52912 a 1243-

6.98 €

10 9 giorni 46.5296 a 643-

6.98 €

10 9 giorni 46.529-43RoHS

6.98 €

10 9 giorni 46.5298 a 843-

6.98 €

10 9 giorni 46.5296 a 643RoHS

14.92 €

5 9 giorni 5736-53RoHS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto No Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Policarbonato (PC)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 100 Schermato No Tipo di Filettatura PG
Lunghezza Della Filettatura(mm) 11 Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No

Supporto tecnico