Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Altezza di Montaggio (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | Larghezza Della Chiave (SW x E) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.57 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | -40 a 130 | 5 | 4 a 6.5 | 14 | 19.0 | TPE | 14x15.5 | ||
25.53 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | -55 a 200 | 5 | 4 a 6.5 | 14 | 19.0 | Silicone HT | 14x15.5 | ||
23.68 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | 12 | -40 a 135 | 5 | 4 a 6.5 | 14 | 19.0 | TPE-V | 14x15.5 | ||
24.92 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | -40 a 130 | 6 | 4 a 6.5 | 19 | 20.0 | TPE | 19x21/17x18.9 | ||
24.92 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | -40 a 130 | 6 | 5 a 8 | 19 | 20.0 | TPE | 19x21/17x18.9 | ||
24.92 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9.5 | 19 | 20.0 | TPE | 19x21/17x18.9 | ||
25.73 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | -55 a 200 | 6 | 4 a 6.5 | 19 | 20.0 | Silicone HT | 19x21/17x18.9 | ||
25.73 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | -55 a 200 | 6 | 5 a 8 | 19 | 20.0 | Silicone HT | 19x21/17x18.9 | ||
25.73 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | -55 a 200 | 6 | 6.5 a 9.5 | 19 | 20.0 | Silicone HT | 19x21/17x18.9 | ||
24.97 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | -40 a 135 | 6 | 4 a 6.5 | 19 | 20.0 | TPE-V | 19x21/17x18.9 | ||
24.97 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | -40 a 135 | 6 | 5 a 8 | 19 | 20.0 | TPE-V | 19x21/17x18.9 | ||
24.97 € | 50 | 9 giorni | 21 | 16 | -40 a 135 | 6 | 6.5 a 9.5 | 19 | 20.0 | TPE-V | 19x21/17x18.9 | ||
33.03 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | 20.0 | TPE | 22x24.4 | ||
33.03 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | 20.0 | TPE | 22x24.4 | ||
33.03 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 5 a 8 | 22 | 20.0 | TPE | 22x24.4 | ||
33.03 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | 20.0 | TPE | 22x24.4 | ||
34.42 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 200 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | 20.0 | Silicone HT | 22x24.4 | ||
33.10 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | 20.0 | TPE-V | 22x24.4 | ||
33.10 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | 20.0 | TPE-V | 22x24.4 | ||
33.10 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 5 a 8 | 22 | 20.0 | TPE-V | 22x24.4 | ||
27.88 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | 21.0 | TPE | 22x24.4 | ||
27.88 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 9 a 13 | 22 | 21.0 | TPE | 22x24.4 | ||
27.88 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | 21.0 | TPE | 22x24.4 | ||
27.88 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 5 a 8 | 22 | 21.0 | TPE | 22x24.4 | ||
27.88 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | 21.0 | TPE | 22x24.4 | ||
29.25 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 200 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | 21.0 | Silicone HT | 22x24.4 | ||
29.25 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 200 | 6.5 | 9 a 13 | 22 | 21.0 | Silicone HT | 22x24.4 | ||
29.25 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 200 | 6.5 | 5 a 8 | 22 | 21.0 | Silicone HT | 22x24.4 | ||
29.25 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -55 a 200 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | 21.0 | Silicone HT | 22x24.4 | ||
27.97 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 7 a 10.5 | 22 | 21.0 | TPE-V | 22x24.4 | ||
27.97 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 9 a 13 | 22 | 21.0 | TPE-V | 22x24.4 | ||
27.97 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | 21.0 | TPE-V | 22x24.4 | ||
27.97 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 5 a 8 | 22 | 21.0 | TPE-V | 22x24.4 | ||
27.97 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 6.5 a 9.5 | 22 | 21.0 | TPE-V | 22x24.4 | ||
29.85 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 7 a 10.5 | 27 | 21.0 | TPE | 27x29.5/24x26.7 | ||
29.85 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 9 a 13 | 27 | 21.0 | TPE | 27x29.5/24x26.7 | ||
29.85 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 27 | 21.0 | TPE | 27x29.5/24x26.7 | ||
29.85 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 4 a 6.5 | 27 | 21.0 | TPE | 27x29.5/24x26.7 | ||
29.85 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 5 a 8 | 27 | 21.0 | TPE | 27x29.5/24x26.7 | ||
29.85 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 6.5 a 9.5 | 27 | 21.0 | TPE | 27x29.5/24x26.7 | ||
41.75 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -55 a 200 | 7.5 | 9 a 13 | 27 | 21.0 | Silicone HT | 27x29.5/24x26.7 | ||
41.75 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -55 a 200 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 27 | 21.0 | Silicone HT | 27x29.5/24x26.7 | ||
41.75 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -55 a 200 | 7.5 | 4 a 6.5 | 27 | 21.0 | Silicone HT | 27x29.5/24x26.7 | ||
29.93 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 7 a 10.5 | 27 | 21.0 | TPE-V | 27x29.5/24x26.7 | ||
29.93 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 9 a 13 | 27 | 21.0 | TPE-V | 27x29.5/24x26.7 | ||
29.93 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 11.5 a 15.5 | 27 | 21.0 | TPE-V | 27x29.5/24x26.7 | ||
29.93 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 4 a 6.5 | 27 | 21.0 | TPE-V | 27x29.5/24x26.7 | ||
29.93 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 5 a 8 | 27 | 21.0 | TPE-V | 27x29.5/24x26.7 | ||
29.93 € | 50 | 9 giorni | 29.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 6.5 a 9.5 | 27 | 21.0 | TPE-V | 27x29.5/24x26.7 | ||
51.00 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 7 a 10.5 | 36 | 26.0 | TPE | 36x39.5/30x33.5 | ||
51.00 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 9 a 13 | 36 | 26.0 | TPE | 36x39.5/30x33.5 | ||
51.00 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 11.5 a 15.5 | 36 | 26.0 | TPE | 36x39.5/30x33.5 | ||
51.00 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 14 a 18 | 36 | 26.0 | TPE | 36x39.5/30x33.5 | ||
51.00 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 17 a 20.5 | 36 | 26.0 | TPE | 36x39.5/30x33.5 | ||
51.17 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 7 a 10.5 | 36 | 26.0 | TPE-V | 36x39.5/30x33.5 | ||
51.17 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 9 a 13 | 36 | 26.0 | TPE-V | 36x39.5/30x33.5 | ||
51.17 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 11.5 a 15.5 | 36 | 26.0 | TPE-V | 36x39.5/30x33.5 | ||
51.17 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 14 a 18 | 36 | 26.0 | TPE-V | 36x39.5/30x33.5 | ||
51.17 € | 25 | 9 giorni | 39.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 17 a 20.5 | 36 | 26.0 | TPE-V | 36x39.5/30x33.5 | ||
61.00 € | 10 | 9 giorni | 50 | 40 | -40 a 130 | 8 | 11.5 a 15.5 | 46 | 28.0 | TPE | 46x50/41x44.5 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Senza Alogeni | Sì | Qualità del Materiale | Acciaio Inossidabile (A4) |
Passo Della Filettatura | 1.5 | Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico |
Con Controdado | No | Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Altri |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Altezza di Montaggio(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Larghezza Della Chiave (SW x E)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali