Ex-e/EMC Pressacavo UNI Ex HF Dicht (Codici componente)

Ex-e/EMC Pressacavo UNI Ex HF Dicht
Ex e/EMC Pressacavo UNI Ex HF Dicht, in ottone nichelato, con inserti di tenuta in TPE per la tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, o-ring in HNBR, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipi di protezione IP66 e IP68 fino a 10 bar, omologazioni ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2165007S00EX-12
2165007S00EXZU-12
2165007S01EX-12
2165007S01EXZU-12
2165009S01EX-12
2205107S01EX-12
2205107S01EXZU-12
2205109S03EX-12
2205111S03EX-12
2205209S02EX-12
2205209S05EX-12
2205211S04EX-12
2205213S05EX-12
2255309S03EX-12
2255309S05EX-12
2255311S04EX-12
2255311S05EX-12
2255313S04EX-12
2255313S05EX-12
2325413S05EX-12
2325413S07EX-12
2325416S08EX-12
2325416S09EX-12
2325418S09EX-12
2405516S10EX-12
2405518S18EX-12
2405520S18EX-12
2405520S19EX-12
2405525S19EX-12
2505628S13EX-12
2505632S15EX-12
2505634S15EX-12
2505636S15EX-12
2505738S20EX-12
2505740S20EX-12
2635844S21EX-12
27521247S22EX-12
27521252S22EX-12
27521258S23EX-12
28030064S23EX-12
28030070S23EX-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esecuzione EMC Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Passo Della Filettatura Schermato Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Per Diametro Cavo
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Intervallo di Schermatura max./min. ø
(mm)
Passaggio
Max. G
(mm)

4.57 €

50 9 giorni 20161.565 a 6.5184.0 – 1.54.2

11.07 €

50 9 giorni No20161.5No65 a 6.5184.0 – 1.54.2

4.57 €

50 9 giorni 20161.565 a 6.5186.0 – 2.57.0

11.07 €

50 9 giorni No20161.5No65 a 6.5186.0 – 2.57.0

4.57 €

50 9 giorni 20161.567.5 a 9.5186.0 – 2.57.0

5.57 €

50 9 giorni 24.4201.565 a 6.5226.0 – 2.56.5

12.92 €

50 9 giorni No24.4201.5No65 a 6.5226.0 – 2.56.5

5.57 €

50 9 giorni 24.4201.567.5 a 9.5228.5 – 3.58.5

5.57 €

50 9 giorni 24.4201.568 a 10.5228.5 – 3.58.5

5.82 €

50 9 giorni 24.4201.56.57.5 a 9.5226.5 – 3.59.0

5.82 €

50 9 giorni 24.4201.56.57.5 a 9.5229.5 – 6.511.0

5.82 €

50 9 giorni 24.4201.56.58 a 10.5228.0 – 3.59.0

5.82 €

50 9 giorni 24.4201.56.510 a 132210.5 – 6.511.0

6.22 €

50 9 giorni 31.2251.57.57.5 a 9.5288.0 – 3.09.0

6.22 €

50 9 giorni 31.2251.57.57.5 a 9.52810.5 – 6.511.0

6.22 €

50 9 giorni 31.2251.57.58 a 10.5288.0 – 5.011.0

6.22 €

50 9 giorni 31.2251.57.58 a 10.52810.5 – 6.511.0

6.22 €

50 9 giorni 31.2251.57.510 a 13288.0 – 5.011.0

6.22 €

50 9 giorni 31.2251.57.510 a 132810.5 – 6.511.0

11.03 €

25 9 giorni 38.5321.5810 a 13359.5 – 4.512.0

11.03 €

25 9 giorni 38.5321.5810 a 133512.0 – 7.014.2

11.03 €

25 9 giorni 38.5321.5812.5 a 15.53513.5 – 8.014.2

11.03 €

25 9 giorni 38.5321.5812.5 a 15.53514.5 – 9.016.5

11.03 €

25 9 giorni 38.5321.5815 a 183514.5 – 9.016.5

12.27 €

10 9 giorni 47.3401.5812.5 a 15.54317.0 – 13.017.5

12.27 €

10 9 giorni 47.3401.5815 a 184318.0 – 13.020.5

12.27 €

10 9 giorni 47.3401.5818 a 20.54318.0 – 13.020.5

12.27 €

10 9 giorni 47.3401.5818 a 20.54320.0 – 15.023.0

12.27 €

10 9 giorni 47.3401.5821 a 254320.0 – 15.023.0

20.77 €

5 9 giorni 58501.51025 a 285425.0 – 18.526.0

20.77 €

5 9 giorni 58501.51028 a 325430.5 – 24.031.0

20.77 €

5 9 giorni 58501.51030 a 345430.5 – 24.031.0

20.77 €

5 9 giorni 58501.51033 a 365430.5 – 24.031.0

37.55 €

5 9 giorni 61501.51035 a 385739.0 – 34.039.0

37.55 €

5 9 giorni 61501.51037 a 405739.0 – 34.039.0

48.67 €

5 9 giorni 74631.51040 a 446838.0 – 33.041.0

67.98 €

1 9 giorni 87751.51543 a 478148.0 – 39.048.5

67.98 €

1 9 giorni 87751.51546 a 528148.0 – 39.048.5

80.43 €

1 9 giorni 87751.51555 a 588154.0 – 47.055.0

104.68 €

1 9 giorni 1028021559 a 649554.0 – 47.055.0

104.68 €

1 9 giorni 1028021564 a 709554.0 – 47.055.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP68 Protezione Contro La Piegatura No Esecuzione Antideflagrante Testata
Cavi Armati No Per Zona Ex-Polvere 21, 22 Per Zona Ex-Gas 1, 2
Rinforzato con Fibra di Vetro No Tipologia Diritto Senza Alogeni
Qualità del Materiale Ottone Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -20 a 60 Tipo di Filettatura Metrico
Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No Trattamento Superficie Nichelato

Supporto tecnico