Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 50 | 9 giorni | No | 20 | 16 | -40 a 130 | 6 | 4 a 6 | 18 | ||
3.18 € | 50 | 9 giorni | Sì | 20 | 16 | -40 a 135 | 6 | 4 a 6 | 18 | ||
4.38 € | 50 | 9 giorni | No | 24.4 | 16 | -40 a 130 | 6 | 6.5 a 9 | 22 | ||
3.92 € | 50 | 9 giorni | No | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | ||
3.92 € | 50 | 9 giorni | No | 24.4 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 6.5 a 9 | 22 | ||
4.00 € | 50 | 9 giorni | No | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 4 a 6.5 | 22 | ||
4.00 € | 50 | 9 giorni | No | 24.4 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 5 a 8 | 22 | ||
5.47 € | 50 | 9 giorni | No | 26.7 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 7 a 10 | 24 | ||
5.68 € | 50 | 9 giorni | Sì | 26.7 | 20 | -40 a 135 | 6.5 | 7 a 10 | 24 | ||
7.22 € | 25 | 9 giorni | No | 33.5 | 20 | -40 a 130 | 6.5 | 9 a 13 | 30 | ||
4.82 € | 50 | 9 giorni | No | 31.2 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 7 a 10 | 28 | ||
4.90 € | 50 | 9 giorni | No | 31.2 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 7 a 10 | 28 | ||
7.03 € | 25 | 9 giorni | No | 33.5 | 25 | -40 a 130 | 7.5 | 11.5 a 14 | 30 | ||
10.38 € | 25 | 9 giorni | No | 33.5 | 25 | -40 a 150 | 7.5 | 11.5 a 14 | 30 | ||
7.25 € | 25 | 9 giorni | No | 33.5 | 25 | -40 a 135 | 7.5 | 11.5 a 14 | 30 | ||
8.80 € | 25 | 9 giorni | No | 38.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 11.5 a 14 | 35 | ||
9.08 € | 25 | 9 giorni | No | 38.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 11.5 a 15.5 | 35 | ||
10.57 € | 10 | 9 giorni | No | 43.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 14 a 18 | 40 | ||
10.57 € | 10 | 9 giorni | No | 43.5 | 32 | -40 a 130 | 8 | 17 a 20.5 | 40 | ||
10.97 € | 10 | 9 giorni | No | 43.5 | 32 | -40 a 135 | 8 | 14 a 18 | 40 | ||
10.85 € | 10 | 9 giorni | No | 47.3 | 40 | -40 a 135 | 9 | 14 a 18 | 43 | ||
15.42 € | 5 | 9 giorni | Sì | 54 | 40 | -40 a 130 | 9 | 17 a 20.5 | 50 | ||
15.42 € | 5 | 9 giorni | Sì | 54 | 40 | -40 a 130 | 9 | 20 a 25 | 50 | ||
16.08 € | 10 | 9 giorni | Sì | 54 | 40 | -40 a 135 | 9 | 20 a 25 | 50 | ||
17.92 € | 5 | 9 giorni | Sì | 54 | 50 | -40 a 130 | 10 | 20 a 25 | 50 |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | No | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Qualità del Materiale | Ottone | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No | Trattamento Superficie | Nichelato |
Configura
Proprietà di base
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali