Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Per Diametro Cavo (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 25 | 9 giorni | 16 | 8 | 4 a 6.5 | 19 | TPE | ||
1.88 € | 25 | 9 giorni | 16 | 8 | 5 a 8 | 19 | TPE | ||
1.88 € | 25 | 9 giorni | 16 | 8 | 6.5 a 9.5 | 19 | TPE | ||
2.75 € | 25 | 9 giorni | 16 | 8 | 5 a 8 | 19 | Silicone HT | ||
2.05 € | 25 | 9 giorni | 16 | 8 | 4 a 6.5 | 19 | TPE | ||
2.05 € | 25 | 9 giorni | 16 | 8 | 5 a 8 | 19 | TPE | ||
2.05 € | 25 | 9 giorni | 16 | 8 | 6.5 a 9.5 | 19 | TPE | ||
2.10 € | 25 | 9 giorni | 16 | 8 | 6.5 a 9.5 | 19 | TPE-V | ||
1.97 € | 25 | 9 giorni | 16 | 8 | 4 a 6.5 | 19 | TPE-V | ||
1.97 € | 25 | 9 giorni | 16 | 8 | 6.5 a 9.5 | 19 | TPE-V | ||
2.63 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | TPE | ||
2.63 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 9 a 13 | 24 | TPE | ||
2.63 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | TPE | ||
2.63 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 5 a 8 | 24 | TPE | ||
2.63 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | TPE | ||
3.00 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | TPE | ||
3.00 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 9 a 13 | 24 | TPE | ||
3.00 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 4 a 6.5 | 24 | TPE | ||
3.00 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 5 a 8 | 24 | TPE | ||
3.00 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 6.5 a 9.5 | 24 | TPE | ||
4.40 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 9 a 13 | 24 | Silicone HT | ||
3.08 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 7 a 10.5 | 24 | TPE-V | ||
3.08 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 9 a 13 | 24 | TPE-V | ||
3.08 € | 25 | 9 giorni | 20 | 9 | 5 a 8 | 24 | TPE-V | ||
3.22 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 7 a 10.5 | 27 | TPE | ||
3.22 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 9 a 13 | 27 | TPE | ||
3.22 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 11.5 a 15.5 | 27 | TPE | ||
3.22 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 5 a 8 | 27 | TPE | ||
3.22 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 6.5 a 9.5 | 27 | TPE | ||
3.58 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 7 a 10.5 | 27 | TPE | ||
3.58 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 11.5 a 15.5 | 27 | TPE | ||
3.68 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 7 a 10.5 | 27 | TPE-V | ||
3.68 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 9 a 13 | 27 | TPE-V | ||
3.68 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 11.5 a 15.5 | 27 | TPE-V | ||
3.32 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 7 a 10.5 | 27 | TPE-V | ||
3.32 € | 25 | 9 giorni | 25 | 10 | 9 a 13 | 27 | TPE-V |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza |
---|---|---|---|---|---|
Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Angolo A 90° | Senza Alogeni | Sì |
Qualità del Materiale | Policarbonato (PC) | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 100 | Passo Della Filettatura | 2 |
Tipo di Filettatura | Metrico |
Configura
Proprietà di base
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Per Diametro Cavo(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali