Pressacavo UNI Dicht, Acciaio Inox, per Cavo Piatto Arrotondato (Codici componente)

Pressacavo UNI Dicht, Acciaio Inox, per Cavo Piatto Arrotondato
Pressacavo UNI piatto arrotondato, in acciaio inox AISI 303, per cavi piatti arrotondati, con inserti di tenuta elastici per una tenuta ermetica dei cavi ampia e delicata, ottime proprietà meccaniche e termiche, elevata resistenza a corrosione,, usura e vibrazioni, elevata stabilità ai raggi UV, tipo di protezione IP65.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21650STF 3,​5G 5,​5
22051STF 4 G 6
22052STF 6,​5G11
22553STF 5 G16
22553STF 6 G13
23254STF 7 G18
24055STF13 G28
24055STF 8 G25
25056STF 6 G30
25056STF 6 G36
26358STF15 G45
26358STF 6,​5G47
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Angolare Dell\'Esagono
(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg Lunghezza Della Filettatura
(mm)
Apertura di Chiave
(mm)
Per cavo piatto Dimensione della Fessura (fxg)
(mm)

21.77 €

50 9 giorni 2116619Per cavo piatto arrotondato 3.5x5.5 mm3.5X5.5

22.80 €

50 9 giorni 24.420622Per cavo piatto arrotondato mm4X6

24.48 €

50 9 giorni 24.4206.522Per cavo piatto arrotondato mm6.5X11

26.45 €

50 9 giorni 29.5257.527Per cavo piatto arrotondato mm5X16

26.45 €

50 9 giorni 29.5257.527Per cavo piatto arrotondato 6x13 mm6X13

44.57 €

25 9 giorni 39.532836Per cavo piatto arrotondato mm7X18

53.12 €

10 9 giorni 5040846Per cavo piatto arrotondato mm13X28

53.12 €

10 9 giorni 5040846Per cavo piatto arrotondato mm8X25

66.17 €

5 9 giorni 60501055Per cavo piatto arrotondato 6x30 mm6X30

66.17 €

5 9 giorni 60501055Per cavo piatto arrotondato mm6X36

137.77 €

5 9 giorni 74631068Per cavo piatto arrotondato 15x45 mm15X45

137.77 €

5 9 giorni 74631068Per cavo piatto arrotondato mm6.5X47

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grado di Protezione (IP) IP65 Esecuzione EMC No Protezione Contro La Piegatura No
Esecuzione Antideflagrante Testata No Raccordo A Vite Cavo Piatto Cavi Armati No
Per Zona Ex-Polvere Senza Per Zona Ex-Gas Senza Rinforzato con Fibra di Vetro No
Tipologia Diritto Senza Alogeni Qualità del Materiale Acciaio Inossidabile (A2)
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) -40 a 130 Passo Della Filettatura 1.5 Schermato No
Tipo di Filettatura Metrico Con Controdado No Raccordo A Vite Divisibile No
Trattamento Superficie Altri Intervallo di Temperatura -40 to 130°C

Supporto tecnico