Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Lunghezza Complessiva (mm) | Colore | Diametro del Filo | Trattamento Superficie | Sezione Utile | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.78 € | 50 | 97 giorni | 53 | 53 | 2506 | Zinco | 4 | Con zincatura galvanica/elettrolitica | 1665 | Acciaio placcato in zinco | ||
147.83 € | 50 | 97 giorni | 53 | 53 | 2506 | Acciaio inox | 4 | - | 1665 | AISI 304L | ||
189.62 € | 50 | 97 giorni | 53 | 53 | 2506 | Acciaio inox | 4 | - | 1665 | AISI 316L | ||
90.57 € | 50 | 97 giorni | 75 | 75 | 2506 | Zinco | 4 | Con zincatura galvanica/elettrolitica | 3953 | Acciaio placcato in zinco | ||
152.00 € | 50 | 97 giorni | 75 | 75 | 2506 | Acciaio inox | 4 | - | 3953 | AISI 304L | ||
203.65 € | 50 | 97 giorni | 75 | 75 | 2506 | Acciaio inox | 4 | - | 3953 | AISI 316L | ||
120.30 € | 50 | 97 giorni | 120 | 120 | 2507 | Zinco | 5 | Con zincatura galvanica/elettrolitica | 11648 | Acciaio placcato in zinco | ||
237.48 € | 50 | 97 giorni | 120 | 120 | 2507 | Acciaio inox | 5 | - | 11648 | AISI 304L | ||
330.20 € | 50 | 97 giorni | 120 | 120 | 2507 | Acciaio inox | 5 | - | 11648 | AISI 316L | ||
95.32 € | 50 | 97 giorni | 120 | 53 | 2506 | Zinco | 4 | Con zincatura galvanica/elettrolitica | 4680 | Acciaio placcato in zinco | ||
162.45 € | 50 | 97 giorni | 120 | 53 | 2506 | Acciaio inox | 4 | - | 4680 | AISI 304L | ||
213.02 € | 50 | 97 giorni | 120 | 53 | 2506 | Acciaio inox | 4 | - | 4680 | AISI 316L | ||
114.23 € | 50 | 97 giorni | 120 | 75 | 2507 | Zinco | 5 | Con zincatura galvanica/elettrolitica | 6968 | Acciaio placcato in zinco | ||
221.28 € | 50 | 97 giorni | 120 | 75 | 2507 | Acciaio inox | 5 | - | 6968 | AISI 304L | ||
306.72 € | 50 | 97 giorni | 120 | 75 | 2507 | Acciaio inox | 5 | - | 6968 | AISI 316L |
Loading...
Tipologia | Senza connettore | Qualità del Materiale | Altri | Forma del Profilo | Forma Z |
---|---|---|---|---|---|
Giunzione Senza Viti | No | Parete Divisoria Integrata | Senza | Esecuzione A Campata Lunga | Sì |
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Tipo di Prova di Carico Secondo IEC 61537 | Tipo II | Distanza Tra I Supporti Secondo IEC 61537 | 3000 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Lunghezza Complessiva(mm)
Colore
Diametro del Filo
Trattamento Superficie
Sezione Utile
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali