Canale Industriale, Fermo, Acciaio, Zincato (Codici componente)

Canale Industriale, Fermo, Acciaio, Zincato
Canale per automobile fermi di bloccaggio, per coperchio di canale per carico pesante, possibile retrofitting, in due parti, acciaio, zincato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RV 30 FET S

Codice componente
RV 30 FET S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.00 €

50 97 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco Colore Zinco
Grado di Protezione (IP) Altri Trattamento Superficie Zincato a nastro Temperatura di Impiego(°C) -20 a 120
Trattamento Antibatterico No Senza Alogeni Altri Resistenza Agli Urti IK09
Adatto per Mantenimento Funzionalità No

Supporto tecnico