Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PIK WVF 15/ 15 VA |
PIK WVF 15/ 15 VA UL |
PIK WVF 30/ 30 VA |
PIK WVF 30/ 30 VA UL |
PIK WVF 40/ 40 VA |
PIK WVF 40/ 40 VA UL |
PIK WVF 60/ 60 VA |
PIK WVF 60/ 60 VA UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza del Canale Guidacavi | Larghezza del Canale Guidacavi | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.32 € | 50 | 97 giorni | 15 | 15 | Versione UL opzionale | ||
23.85 € | 50 | 97 giorni | 15 | 15 | Certificato UL | ||
24.42 € | 50 | 97 giorni | 30 | 30 | Versione UL opzionale | ||
27.95 € | 50 | 97 giorni | 30 | 30 | Certificato UL | ||
29.48 € | 50 | 97 giorni | 40 | 40 | Versione UL opzionale | ||
33.02 € | 50 | 97 giorni | 40 | 40 | Certificato UL | ||
37.90 € | 50 | 97 giorni | 60 | 60 | Versione UL opzionale | ||
41.43 € | 50 | 97 giorni | 60 | 60 | Certificato UL |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Qualità del Materiale | AISI 304 | Senza Alogeni | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Con Compensazione del Potenziale | No |
Configura
Proprietà di base
Altezza del Canale Guidacavi
Larghezza del Canale Guidacavi
UL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali