Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PIK VI 15 VA |
PIK VI 15 VA UL |
PIK VI 30 VA |
PIK VI 30 VA UL |
PIK VI 40 VA |
PIK VI 40 VA UL |
PIK VI 60 VA |
PIK VI 60 VA UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del Canale Guidacavi | UL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 50 | 97 giorni | 15 | Versione UL opzionale | ||
2.22 € | 50 | 97 giorni | 15 | Certificato UL | ||
2.28 € | 50 | 97 giorni | 30 | Versione UL opzionale | ||
2.98 € | 50 | 97 giorni | 30 | Certificato UL | ||
2.67 € | 50 | 97 giorni | 40 | Versione UL opzionale | ||
3.37 € | 50 | 97 giorni | 40 | Certificato UL | ||
3.03 € | 50 | 97 giorni | 60 | Versione UL opzionale | ||
3.73 € | 50 | 97 giorni | 60 | Certificato UL |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Qualità del Materiale | AISI 304 | Senza Alogeni | Altri |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per Mantenimento Funzionalità | No | Con Compensazione del Potenziale | No |
Configura
Proprietà di base
Larghezza del Canale Guidacavi
UL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali