Canalina PIK, Connettore a T Laterale (Codici componente)

Canalina PIK, Connettore a T Laterale
Canalina PIK connettore a T laterale, per canale di installazione in metallo, per il montaggio laterale a 90° di una canalina PIK con connettori, coperchio rimovibile, realizzazione con bavatura ridotta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIK TVS 60/ 60
PIK TVS 60/ 60 L
PIK TVS 80/ 60 L
PIK TVS 80/ 60 L UL
PIK TVS 80/ 60 VA
PIK TVS 80/ 60 VA UL
PIK TVS 100/ 60
PIK TVS 100/ 60 L
PIK TVS 100/ 60 L UL
PIK TVS 100/ 60 UL
PIK TVS 100/ 60 VA
PIK TVS 100/ 60 VA UL
PIK TVS 120/ 60 L
PIK TVS 120/ 60 VA
PIK TVS 120/ 60 VA UL
PIK TVS 150/ 60
PIK TVS 150/ 60 UL
PIK TVS 150/ 60 VA
PIK TVS 150/ 60 VA UL
PIK TVS 200/ 60 VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Qualità del Materiale Colore Trattamento Superficie Numero RAL UL Dimensioni Nom.
(mm)

96.37 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Versione UL opzionale60x60

101.90 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Versione UL opzionale60x60

101.27 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Versione UL opzionale80x60

109.32 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Certificato UL80x60

281.73 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox--Versione UL opzionale80x60

288.80 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox--Certificato UL80x60

98.28 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Versione UL opzionale100x60

95.12 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Versione UL opzionale100x60

103.15 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Certificato UL100x60

97.50 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Certificato UL100x60

309.75 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox--Versione UL opzionale100x60

166.47 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox--Certificato UL100x60

103.72 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, rivestitoAltriAltri-Versione UL opzionale120x60

330.90 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox--Versione UL opzionale120x60

189.63 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox--Certificato UL120x60

101.02 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Versione UL opzionale150x60

109.05 €

50 97 giorni AcciaioAcciaio placcato in zinco, con primerGrigioAltri7035Certificato UL150x60

349.50 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox--Versione UL opzionale150x60

192.60 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox--Certificato UL150x60

370.12 €

50 97 giorni Acciaio inoxAISI 304Acciaio inox--Versione UL opzionale200x60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 59.1 Grado di Protezione (IP) Altri Senza Alogeni Altri
Con Compensazione del Potenziale No

Supporto tecnico