Canalina PIK, Collegamento Canalina Laterale, Acciaio, Zincato (Codici componente)

Canalina PIK, Collegamento Canalina Laterale, Acciaio, Zincato
Canalina PIK collegamento canalina laterale, realizza il collegamento di canale industriale e di installazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PIK KAS 15/ 15 S
PIK KAS 15/ 15 S UL
PIK KAS 30/ 30 S
PIK KAS 30/ 30 S UL
PIK KAS 40/ 40 S
PIK KAS 40/ 40 S UL
PIK KAS 60/ 60 S
PIK KAS 60/ 60 S UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
UL Dimensioni Nom.
(mm)

27.05 €

50 97 giorni Versione UL opzionale15x15

39.20 €

50 97 giorni Certificato UL15x15

30.65 €

50 97 giorni Versione UL opzionale30x30

38.68 €

50 97 giorni Certificato UL30x30

31.15 €

50 97 giorni Versione UL opzionale40x40

39.18 €

50 97 giorni Certificato UL40x40

33.00 €

50 97 giorni Versione UL opzionale60x60

41.03 €

50 97 giorni Certificato UL60x60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Qualità del Materiale Acciaio placcato in zinco Colore Zinco
Grado di Protezione (IP) Altri Trattamento Superficie Zincato a nastro Senza Alogeni Altri
Resistenza Agli Urti IK09 Con Compensazione del Potenziale No

Supporto tecnico