Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PIK BDF S 60/ 60 VA |
PIK BDF S 100/ 60 L |
PIK BDF S 100/ 60 VA |
PIK BDF S 120/ 60 VA |
PIK BDF S 150/ 60 |
PIK BDF S 150/ 60 VA |
PIK BDF S 200/ 60 VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Materiale | Qualità del Materiale | Colore | Trattamento Superficie | Numero RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.07 € | 50 | 97 giorni | 57 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | ||
70.00 € | 50 | 97 giorni | 100 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, rivestito | Altri | Zincato a nastro e rivestito | - | ||
201.90 € | 50 | 97 giorni | 100 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | ||
220.58 € | 50 | 97 giorni | 120 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - | ||
76.32 € | 50 | 97 giorni | 150 | Acciaio | Acciaio placcato in zinco, con primer | Grigio | Zincato a nastro e rivestito | 7035 | ||
207.80 € | 50 | 97 giorni | 150 | Acciaio | AISI 304 | Zinco | Zincato a nastro | - | ||
247.32 € | 50 | 97 giorni | 200 | Acciaio inox | AISI 304 | Acciaio inox | - | - |
Loading...
Tipologia | Parte inferiore e parte superiore | Altezza(mm) | 59.1 | Angolo(°) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di Protezione (IP) | Altri | Temperatura di Impiego(°C) | -20 a 120 | Trattamento Antibatterico | No |
Senza Alogeni | Altri | Resistenza Agli Urti | IK09 | Adatto per Mantenimento Funzionalità | No |
Film Protettivo | No |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Materiale
Qualità del Materiale
Colore
Trattamento Superficie
Numero RAL
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali