Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PIK AK 15 S |
PIK AK 15 VA |
PIK AK 30 S |
PIK AK 30 VA |
PIK AK 40 S |
PIK AK 40 VA |
PIK AK 60 S |
PIK AK 60 VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Qualità del Materiale | Dimensioni Nom. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 50 | 97 giorni | Altri | Acciaio placcato in zinco | 25x25 | ||
17.83 € | 50 | 97 giorni | - | AISI 304 | 25x25 | ||
12.92 € | 50 | 97 giorni | Altri | Acciaio placcato in zinco | 40x40 | ||
20.03 € | 50 | 97 giorni | - | AISI 304 | 40x40 | ||
36.95 € | 50 | 97 giorni | Altri | Acciaio placcato in zinco | 50x50 | ||
58.92 € | 50 | 97 giorni | - | AISI 304 | 50x50 | ||
40.18 € | 50 | 97 giorni | Altri | Acciaio placcato in zinco | 80x80 | ||
63.60 € | 50 | 97 giorni | - | AISI 304 | 80x80 |
Loading...
Colore | Altri |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Qualità del Materiale
Dimensioni Nom.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali