Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Senza Alogeni | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Temperatura di Impiego Min./Max. (°C) | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Inserto di Saldatura Materiale | Intervallo di Temperatura | Per cavo piatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 50 | 9 giorni | No | 21 | 16 | -40 a 135 | 9 | 19 | - | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 3.5x5.5 mm | ||
3.97 € | 50 | 9 giorni | No | 26.5 | 20 | -40 a 130 | 9 | 24 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 3.5x9 mm | ||
5.37 € | 50 | 9 giorni | No | 26.5 | 20 | -40 a 130 | 9 | 24 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 5x12 mm | ||
5.68 € | 50 | 9 giorni | Sì | 26.5 | 20 | -40 a 135 | 9 | 24 | - | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 5x12 mm | ||
4.70 € | 50 | 9 giorni | No | 31.5 | 25 | -40 a 130 | 9 | 29 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 5.5x14 mm | ||
4.70 € | 50 | 9 giorni | No | 31.5 | 25 | -40 a 130 | 9 | 29 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 6x13 mm | ||
4.70 € | 50 | 9 giorni | No | 31.5 | 25 | -40 a 130 | 9 | 29 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 7.5x14 mm | ||
8.20 € | 25 | 9 giorni | No | 42 | 32 | -40 a 130 | 11 | 38 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 5x17 mm | ||
8.20 € | 25 | 9 giorni | No | 42 | 32 | -40 a 130 | 11 | 38 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 7x18 mm | ||
8.82 € | 25 | 9 giorni | No | 42 | 32 | -40 a 135 | 11 | 38 | - | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 7x18 mm | ||
12.15 € | 10 | 9 giorni | No | 50 | 40 | -40 a 130 | 11.5 | 46 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 10x29 mm | ||
12.15 € | 10 | 9 giorni | No | 50 | 40 | -40 a 130 | 11.5 | 46 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 6x29 mm | ||
12.15 € | 10 | 9 giorni | No | 50 | 40 | -40 a 130 | 11.5 | 46 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 8x25 mm | ||
12.98 € | 10 | 9 giorni | No | 50 | 40 | -40 a 135 | 11.5 | 46 | - | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 6x29 mm | ||
20.62 € | 5 | 9 giorni | No | 61 | 50 | -40 a 130 | 13 | 56 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 11x34 mm | ||
20.62 € | 5 | 9 giorni | No | 61 | 50 | -40 a 130 | 13 | 56 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 12x35 mm | ||
20.62 € | 5 | 9 giorni | No | 61 | 50 | -40 a 130 | 13 | 56 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 6x30 mm | ||
20.62 € | 5 | 9 giorni | No | 61 | 50 | -40 a 130 | 13 | 56 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 6x36 mm | ||
20.62 € | 5 | 9 giorni | No | 61 | 50 | -40 a 130 | 13 | 56 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 8x36 mm | ||
35.98 € | 5 | 9 giorni | Sì | 65 | 50 | -40 a 130 | 14 | 60 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 10x38 mm | ||
35.98 € | 5 | 9 giorni | Sì | 65 | 50 | -40 a 130 | 14 | 60 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 14.5x37 mm | ||
35.98 € | 5 | 9 giorni | Sì | 65 | 50 | -40 a 130 | 14 | 60 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 6x38 mm | ||
38.58 € | 5 | 9 giorni | Sì | 65 | 50 | -40 a 135 | 14 | 60 | - | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 14.5x37 mm | ||
42.22 € | 5 | 9 giorni | Sì | 73 | 63 | -40 a 130 | 14 | 68 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 14.5x39 mm | ||
42.22 € | 5 | 9 giorni | Sì | 73 | 63 | -40 a 130 | 14 | 68 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 15x45 mm | ||
42.22 € | 5 | 9 giorni | Sì | 73 | 63 | -40 a 130 | 14 | 68 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 6.5x47 mm | ||
42.22 € | 5 | 9 giorni | Sì | 73 | 63 | -40 a 130 | 14 | 68 | - | -40 to 130°C | Per cavo piatto arrotondato 9x43 mm | ||
46.12 € | 5 | 9 giorni | Sì | 73 | 63 | -40 a 135 | 14 | 68 | TPE-V | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 6.5x47 mm | ||
46.12 € | 5 | 9 giorni | Sì | 73 | 63 | -40 a 135 | 14 | 68 | TPE-V | -40 to 135°C | Per cavo piatto arrotondato 9x43 mm |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP65 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | No | Raccordo A Vite Cavo Piatto | Sì | Cavi Armati | No |
Per Zona Ex-Polvere | Senza | Per Zona Ex-Gas | Senza | Rinforzato con Fibra di Vetro | No |
Tipologia | Diritto | Qualità del Materiale | PVDF | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Senza Alogeni
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Temperatura di Impiego Min./Max.(°C)
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Inserto di Saldatura Materiale
Intervallo di Temperatura
Per cavo piatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali