Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21249DGEX-12 |
21249STGEX-12 |
21650DGEX-12 |
21650STGEX-12 |
22052DGEX-12 |
22052STGEX-12 |
22553DGEX-12 |
22553STGEX-12 |
23254DGEX-12 |
24055DGEX-12 |
24055STGEX-12 |
25056DGEX-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura Angolare Dell\'Esagono (mm) | Qualità del Materiale | Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg | Lunghezza Della Filettatura (mm) | Apertura di Chiave (mm) | Trattamento Superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | Ottone | 12 | 5 | 14 | Nichelato | ||
20.48 € | 50 | 9 giorni | 15.5 | Acciaio Inossidabile (A2) | 12 | 5 | 14 | Altri | ||
3.25 € | 50 | 9 giorni | 20 | Ottone | 16 | 6 | 18 | Nichelato | ||
22.72 € | 50 | 9 giorni | 20 | Acciaio Inossidabile (A2) | 16 | 6 | 18 | Altri | ||
4.13 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Ottone | 20 | 6.5 | 22 | Nichelato | ||
23.85 € | 50 | 9 giorni | 24.4 | Acciaio Inossidabile (A2) | 20 | 6.5 | 22 | Altri | ||
4.53 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | Ottone | 25 | 7.5 | 28 | Nichelato | ||
34.33 € | 50 | 9 giorni | 31.2 | Acciaio Inossidabile (A2) | 25 | 7.5 | 28 | Altri | ||
9.40 € | 25 | 9 giorni | 38.5 | Ottone | 32 | 8 | 35 | Nichelato | ||
11.38 € | 10 | 9 giorni | 47.3 | Ottone | 40 | 8 | 43 | Nichelato | ||
52.10 € | 10 | 9 giorni | 50 | Acciaio Inossidabile (A2) | 40 | 8 | 46 | Altri | ||
21.85 € | 5 | 9 giorni | 58 | Ottone | 50 | 10 | 54 | Nichelato |
Loading...
Grado di Protezione (IP) | IP68 | Esecuzione EMC | No | Protezione Contro La Piegatura | No |
---|---|---|---|---|---|
Esecuzione Antideflagrante Testata | Sì | Cavi Armati | No | Per Zona Ex-Polvere | 21, 22 |
Per Zona Ex-Gas | 1, 2 | Rinforzato con Fibra di Vetro | No | Tipologia | Diritto |
Senza Alogeni | Sì | Temperatura di Impiego Min./Max.(°C) | -20 a 60 | Passo Della Filettatura | 1.5 |
Schermato | No | Tipo di Filettatura | Metrico | Con Controdado | No |
Raccordo A Vite Divisibile | No |
Configura
Proprietà di base
Misura Angolare Dell\'Esagono(mm)
Qualità del Materiale
Dimensione Nominale Della Filettatura Metrica/Pg
Lunghezza Della Filettatura(mm)
Apertura di Chiave(mm)
Trattamento Superficie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali