Mola da taglio diametro piccolo per acciaio inox【10-25 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Mola da taglio diametro piccolo per acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Eccellente affilatura e durata.
[Caratteristiche]
Rotella da taglio appositamente progettata per l'acciaio inox con abrasivo WA.
- Per acciaio inox
-Tipo: Tipo dritto
・ Materiale di lavoro: Acciaio inox
Spessore: 2,2 mm
Diametro foro: 15,22 mm
Durezza: M.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MNS-100-2.2-15-WA36M
MNS-150-2.2-22-WA36M
MNS-180-2.2-22-WA36M
MNS-205-2.2-22-WA36M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Quantity per Package
(Pieces)

29.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1001510

61.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1502210

129.51 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1802225

139.02 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 2052225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material Acciaio inox Abrasive material WA
Particle Size(#) 36 Hardness M Blade thickness(mm) 2.2
Maximum operating rotation speed(m/s) 72

Supporto tecnico