Mandrino di fresatura (mandrino Micron) standard (Codici componente)

Mandrino di fresatura (mandrino Micron) standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BT40-HPC32-105A
BT40-HPC32-135A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holder Length L
(mm)
H
(mm)
Mass
(kg)

319.72 €

1 8 giorni 1051002.2

336.57 €

1 8 giorni 1351172.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centri di lavorazione Spindle types BT40
Tool Type End mill / Drill / Alesatore / Maschiatura Retainable blade diameter(mm) 32 Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) 10000
Nominal, Cutting Tool, Shank Diameter(φd) HPC32 H1(mm) 27.5 H2(mm) 53
φC 70 φC1 52 Opening Precision(μm) 3
Tip deflection accuracy(μm) 2

Supporto tecnico