Pinza per catena P-220 (Codici componente)

Pinza per catena P-220
  • Sconto volumi elevati
Chain pliers.
[Features]
· Can be used in the removal and installation of roller chain clips used in production machinery and bicycles, etc.
· It has a magnet to prevent clips from falling during work.
· Firmly grasps a clip by the steps and grooves at the tip.
· Suitable chains: roller chains (clip style).
[Applications]
· Ideal for attaching/removing clips.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-220

Codice componente
P-220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.84 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 165
With or without spring N/A Main body: option Main Body Weight(g) 150
Supplementary explanation For Attaching/Removing Clip

Si trova sulla pagina di Pinza per catena P-220, il codice articolo è il seguente: P-220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-220.

Supporto tecnico