Tipo corto, multi-tagliente (imbocco irregolare) NEO-EMS (Codici componente)

Tipo corto, multi-tagliente (imbocco irregolare) NEO-EMS
  • Sconto volumi elevati
Evolved "uneven lead" type effect suppresses chatter to realize astonishingly high efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NEO-EMS-6
NEO-EMS-8
NEO-EMS-10
NEO-EMS-12
NEO-EMS-16
NEO-EMS-20
NEO-EMS-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No. Blade diameter tolerance
(mm)

107.80 €

1 Disponibile 6 giorni 61265085193600~-0.02

132.80 €

1 6 giorni 81686085193800~-0.02

179.30 €

1 Disponibile 15 giorni 1020107085194000~-0.02

224.00 €

1 6 giorni 1224127585194200~-0.02

436.30 €

1 6 giorni 16321610085194600~-0.02

634.50 €

1 6 giorni 20402010585195000~-0.03

639.17 €

1 6 giorni 25502512085195500~-0.03

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 6 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico