Testa torica a 4 tagli, con rivestimento UT, CRRS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRRS4020-05-06
CRRS4030-08-09
CRRS4040-03-12
CRRS4040-05-12
CRRS4040-10-12
CRRS4040-10-12-4
CRRS4050-12-15
CRRS4060-05-18
CRRS4060-10-18
CRRS4060-15-18
CRRS4080-05-26
CRRS4080-10-26
CRRS4080-20-24
CRRS4100-05-30
CRRS4100-10-30
CRRS4100-20-30
CRRS4120-20-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
JAN Code Trusco Code Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

85.32 €

1 8 giorni 20.527046--1.9116°

87.58 €

1 6 giorni 30.837069--2.9216°

93.91 €

1 6 giorni 40.3460612--3.8216°

93.91 €

1 6 giorni 40.5460612--3.8216°

93.91 €

1 7 giorni 41470612--3.8216°

96.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

41470412--3.82-

97.30 €

1 7 giorni 51.2570615--4.8216°

108.53 €

1 7 giorni 60.5660618--5.82-

108.53 €

1 7 giorni 61660618--5.82-

108.53 €

1 7 giorni 61.5690618--5.82-

135.46 €

1 7 giorni 80.5870826--7.82-

135.46 €

1 6 giorni 81870826--7.82-

135.46 €

1 8 giorni 828100824--7.82-

178.50 €

1 7 giorni 100.510801030--9.82-

178.50 €

1 6 giorni 10110801030--9.82-

178.50 €

1 7 giorni 102101101030--9.82-

224.53 €

1 7 giorni 1221212012364560295063969357-448211.82-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio collo lungo
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Coating Details UT COAT

Supporto tecnico