Alesatore a spirale conico a spirale 1 / 10" per finitura SPTR-F (Codici componente)

Alesatore a spirale conico a spirale 1 / 10" per finitura SPTR-F
Spiral reamer for 1/10 tapered hole (HSS).
[Features]
· Morse taper shank has been adopted for machinery.
· Adoption of a twisted blade allows appropriate disposal of chips.
[Applications]
· Ideal for machining receiving holes for 1/10 taper shafts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPTR-F13
SPTR-F16
SPTR-F20
SPTR-F22
SPTR-F27
SPTR-F30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

237.17 €

1 6 giorni 6010.51661501MT2

279.28 €

1 10 giorni 6013.51981501MT2

363.41 €

1 6 giorni 701723.581841.5MT3

410.33 €

1 6 giorni 7019.225.781841.5MT3

599.50 €

1 6 giorni 8523.531.5102021.5MT3

821.87 €

1 6 giorni 1002534.5102441.5MT4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Punta gambo conico work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Coating Y/N N/A
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A Both square 1/10
blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 12° Diameter tolerance(mm) -0.05~+0.05
Tool Material Type High-speed steel Center 60° Concave

Supporto tecnico