Mini Type Magnetic Base (Codici componente)

Mini Type Magnetic Base
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Small and lightweight handy type with an adsorption force of 250 N.
[Applications]
· Can be used as a holder for measuring instruments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TMM-25

Codice componente
TMM-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

102.19 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Adsorption Power(N) 250 Mounting of measuring device φ6
Dovetail Groove Y/N N/A Mounting Screw M5×0.8 Main pillar(mm) 54
Magnet width(mm) 30 Magnet Depth(mm) 35 Magnet Height(mm) 35
Trusco Code 232-7163 Mass(g) 270

Si trova sulla pagina di Mini Type Magnetic Base, il codice articolo è il seguente: TMM-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMM-25.

Supporto tecnico