Binario per contenitori VN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UPR-C1

Codice componente
UPR-C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

66.18 €

4 Disponibile 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 899 Depth(mm) 20 Height(mm) 76
Product Type 1 Rack a pannello forato Other Opzione Trusco Code 501-5120
Mass 2kg Material (Main Body) Steel Uniform Load Capacity(kg) 20
No. Mountable Containers: 8 pcs(Part Number) VN-1N No. Mountable Containers: 6 pcs(Part Number) VN-2N No. Mountable Containers: 4 pcs(Part Number) VN-3N
Notes The color has been changed from traditional neogray to white. Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Binario per contenitori VN, il codice articolo è il seguente: UPR-C1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UPR-C1.

Supporto tecnico