Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Product Type | Scarpiera | Type | Tipo aperto | Frontage(mm) | 1006 |
---|---|---|---|---|---|
Depth(mm) | 300 | Effective Dimensions per Box (Opening Width x Depth x Height)(mm) | 956×285×230 | Color | Neogray |
Specifications | Finished product | Main Body Material | Steel | Amount Of Content | 1 unit |
Configura
Proprietà di base
Height(mm)
Type
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali