Saldatore Magne per saldatura, materiale del magnete: magnete in ferrite (Codici componente)

Saldatore Magne per saldatura, materiale del magnete: magnete in ferrite
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for stable retention, holding parts to be joined together when welding iron plate, round pipe, or iron balls.
[Applications]
· For temporary holding and temporary assembly during welding work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMGW-90
TMGW-120
TMGW-120A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Holding Angle
(°)
Adsorption Power
(N)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

31.98 €

1 Disponibile 6 giorni 45,75,90,105,120,13598831465232-7058270

33.69 €

1 Disponibile 6 giorni 45,901479416111232-7066460

34.59 €

1 Disponibile 6 giorni 45,9014715616102232-7074560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet ON/OFF Function N/A Specifications Tipo fisso Application For temporary holding and temporary assembly during welding work.
Magnet Material Ferrite Magnet Main Body Material Steel

Supporto tecnico