Kit di manutenzione KS-05 (Codici componente)

Kit di manutenzione KS-05
  • Sconto volumi elevati
L'utensile è fissato con un elastico per facilitarne la rimozione ed è dotato di una cinghia staccabile, che lo rende ideale per la manutenzione in loco.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KS-05

Codice componente
KS-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

118.67 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo zip Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 255×150×50
Set Content(Point) 13 Case color Nero Mass(g) 1000
Set Content 1 Heavy Duty Nippers: NK-15 Set Content 2 Combination pliers: PC-06 Set Content 3 Longnose pliers: PR-16
Set Content 4 Tweezers: PTS-01 Set Content 5 Adjustable Driver (-)2X0.5: DA-02 Set Content 6 Screwdriver (+)#00: DS-03
Set Content 7 Screwdriver (+)#0: DS-23 Set Content 8 Screwdriver (-) 4 x 0.5:DS-33 Set Content 9 Screwdriver (+)#2: DS-64
Set Content 10 Hexagon Wrench Set : TWH-01 Set Content 11 Soldering Iron With Cap: 30 W (Voltage Can Vary) Set Content 12 String Solder : SW-30
Set Content 13 File (Flat) Supplement A strap is included with the rubber band case, making it easy to take out.

Si trova sulla pagina di Kit di manutenzione KS-05, il codice articolo è il seguente: KS-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KS-05.

Supporto tecnico