Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
90SPA0.3-1.2DLC |
90SPA0.5-2-3DLC |
90SPA0.5-2DLC |
90SPA0.8-3DLC |
90SPA1.0-4DLC |
90SPA1.5-6DLC |
90SPA2.0-8DLC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.90 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 3 | 40 | 1.2 | 3.6 | 3 | ||
36.73 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 3 | 40 | 2 | 6 | 3 | ||
36.73 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 2 | 40 | - | - | 2 | ||
32.24 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 3 | 40 | - | - | 2 | ||
32.24 € | 1 | 6 giorni | 1 | 4 | 40 | - | - | 2 | ||
34.94 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 6 | 50 | - | - | 2 | ||
36.73 € | 1 | 6 giorni | 2 | 8 | 60 | - | - | 2 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Both square (θ) | 90 | work material | Alluminio / Rame / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | DLC | Rotation Direction | Right blade |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali