Set attrezzi per macchine industriali Pikaichi (angolo di inserimento 12,7 mm) (Codici componente)

Set attrezzi per macchine industriali Pikaichi (angolo di inserimento 12,7 mm)
[Features]
· Tool set very useful for maintenance or on-site servicing for industrial machines, etc.
· The tools included are made by the No. 1 manufacturer in the market.
· A comprehensive tool set that satisfies professional users.
· Can be carried around easily.
· It uses a two-stage aluminum case.
[Applications]
· For maintenance and inspection as well as on-site servicing of industrial machines, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PK-S1

Codice componente
PK-S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

900.63 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo portatile a doppia apertura Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 360X230X280
Set Content(Point) 49 Case color Argento Trusco Code 365-5849
Mass 12,000 g/set Features Tool set very useful for maintenance or on-site servicing for industrial machines, etc.

Si trova sulla pagina di Set attrezzi per macchine industriali Pikaichi (angolo di inserimento 12,7 mm), il codice articolo è il seguente: PK-S1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK-S1.

Supporto tecnico