Cassetta attrezzi professionale (Codici componente)

Cassetta attrezzi professionale
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Toolbox with a load capacity of 20 kg.
· It is compact and convenient for organizing small items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TTB-901

Codice componente
TTB-901
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.61 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 380×178×145
Case color Nero Mass(g) 890 Effective inside dimension, frontage(mm) 357
Effective inside dimension, depth(mm) 150 Effective inside dimension, height(mm) 87 JAN Code 4989999041897
Trusco Code 389-4801 Cylinder lock Hole Diameter 4.5 mm Cylinder Lock Mountable (Sold Separately) Color Black
Load Resistance(kg) 20 Material Main Body: Polypropylene (PP), Handle, Buckle: ABS Resin Accessory Inner tray

Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi professionale, il codice articolo è il seguente: TTB-901.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTB-901.

Supporto tecnico