Cassetta attrezzi grande in alluminio (Codici componente)

Cassetta attrezzi grande in alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Anti-scratch epoxy powder coating is applied.
· As the interior is made of urethane sponge, it does not easily get scratched and protects stored items from shocks.
· Comes with a key that can be used to lock the buckle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAC-66H

Codice componente
TAC-66H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

151.66 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Custodia/Baule in alluminio Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 660X280X250
Mass(g) 4000 Effective inside dimension, frontage(mm) 640 Effective inside dimension, depth(mm) 260
Effective inside dimension, height(mm) 230 Trusco Code 389-5556 Features Anti-scratch epoxy powder coating is applied. As the interior is made of urethane sponge, it does not easily get scratched and protects stored items from shocks. It comes with a key that can be used to lock the buckle.
Material Aluminum Alloy Accessory Key: 2 pcs

Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi grande in alluminio, il codice articolo è il seguente: TAC-66H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAC-66H.

Supporto tecnico